Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Mounting Hole Type
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1 or Fp(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length F1 or Fb(mm)
  • Plate Width F2(mm)
  • Mounting Section Shape
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

Dual Wheel Castors TE40

Dual Wheel Castors TE40

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Mounting Height H

(mm)

Stopper

Mounting Hole Type

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1 or Fp

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length F1 or Fb

(mm)

Plate Width F2

(mm)

Mounting Hole Pitch Circular Diameter

(mm)

Mounting Section Shape

Minimalna wielkość zamówienia
50.5
Without Stopper
Round Hole
26
26
38
38
-
Square Plate
1 szt.
50.5
With Rotation Stopper
Round Hole
26
26
38
38
-
Square Plate
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
10.30 €
( 12.26 € )
9 dni robocze
11.98 €
( 14.26 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.