Rejestracja
Potwierdzono
  • Nominal (d1)
  • Shaft or Hole Used d1 (Reference)(mm)
  • Applicable Shaft or Hole d2 (Ref.)(mm)
  • Shaft / Shaft Bore / Groove Nominal (Reference)(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Cap Nut F Type (WS-5)

Numer części:

WS-5
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
WS-5

Nominal (d1)

Shaft or Hole Used d1 (Reference)

(mm)

Applicable Shaft or Hole d2 (Ref.)

(mm)

Shaft / Shaft Bore / Groove Nominal (Reference)

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
5
11.5
5
5
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.09 €
( 0.11 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The cap nut just needs to be pushed on the retained part. No grooving, tapping, thread cutting, etc. are necessary.

Numer części został potwierdzony