Rejestracja
Potwierdzono
  • Length A(mm)
  • Surface Finish
  • Width W(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 8 dni robocze

[NAAMS] Rough Locator I-Shape (ARL196)

[NAAMS] Rough Locator I-Shape ARL196

Numer części:

ARL196
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

[NAAMS] Rough Locator I-Shape:Related Image

Type Material Finish
ARL_ _ _ 1.0038 equiv. -
ARL_ _ _H 1.0038 equiv. Carburized and hardened 58-62 Rc, 1.0-1.5mm deep.


Tolerance

Dimension Fabrication Machining
0.0 ±1.5 ±0.3

Specifications

Part Number
   
Type Specifications
ARL 146H
ARL 321

Standard NAAMS Rough Locators
TypeA Length Selection/MaterialTW S
145.0 mm170.0 mm195.0 mm220.0 mm245.0 mm270.0 mm295.0 mm320.0 mm
ARL1451701952202452702983209.0-10.032.010.5-11.0
145H170H195H220H245H270H298H320H9.0-10.032.010.5-11.0
1461711962212462712993216.0-7.019.09.0-9.5
146H171H196H221H246H271H299H321H6.0-7.019.09.0-9.5

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
ARL196

Length A

(mm)

Surface Finish

Width W

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
195
Not Hardened
19
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
17.50 €
( 20.82 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

    Numer części został potwierdzony