Rejestracja
Potwierdzono
  • Material
    • Steel
  • Surface Treatment
  • [d] Inner Diameter(mm)
  • [D] Outer Diameter(mm)
  • Bearing No.
  • Type
  • [A] Distance(mm)
  • [B] Thread Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Idler Pins (IDP6201W-20-55)

Numer części:

IDP6201W-20-55
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

IDP (Steel)
IDPS (Stainless Steel)
Idler Pins: Related Image

Basic Shape S

Basic Shape W

 
Part NameType
IDPIDPS
[M] Material[S] Surface Treatment[M] Material
Idler PinsEN 1.1191 Equiv.Black oxideStainless Steel
Hex Socket Head Cap ScrewEN 1.7220 Equiv.
Nut, Plain WasherEN 1.0038 Equiv.
Spring WasherSWRH57 Equiv.

 

Specification Table

Part NumberAB
IDP6000S1635
Part NumberA
Selection
B
Selection
5 mm Increments
Applicable
Bearing
Pin Body SizeSize of Screw, WasherMax.
Allowable Load
N(kgf)
TypeBearing
No.
DesignLFVf6DdMKHTtt′h
IDP
(Steel)
IDPS
(Stainless Steel)
6000S1230 to 406000ZZ
(b = 8)
A+3.87.810166.2M66105.01.61.512.5323
(33)
14·1635 to 45
18·2040 to 50
W12·1440 to 50A+11.815.8274
(28)
16·1845 to 55
2050 to 60
6001S1435 to 456001ZZ
(b = 8)
A+3.87.812168.2M88136.51.62.017.0548
(56)
16·18·2040 to 50
2245 to 55
W14·1645 to 55A+11.815.8441
(45)
18·20·2250 to 60
6201S1435 to 456201ZZ
(b = 10)
A+4.89.812168.2M88136.51.62.017.0548
(56)
16·1840 to 50
20·2245 to 55
W1445 to 55A+14.819.8441
(45)
16·1850 to 60
20·2255 to 65
6202S16·18·2045 to 556202ZZ
(b = 11)
A+5.310.8152010.5M1010168.02.02.521.0999
(102)
22·2450 to 60
W16·1855 to 65A+16.321.8803
(82)
20·2260 to 70
2465 to 75
6203S16·1845 to 556203ZZ
(b = 12)
A+5.811.8172510.5M1010168.02.02.521.01244
(127)
20·22·2450 to 60
W1655 to 65A+17.823.8990
(101)
18·20·2260 to 70
2465 to 75
6204S20·2255 to 656204ZZ
(b = 14)
A+6.813.8202514.5M14142111.02.53.528.01989
(203)
24·2660 to 70
28·3065 to 75
W20·2270 to 80A+20.827.81617
(165)
24·26·2875 to 85
3080 to 90

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
IDP6201W-20-55

Material

Surface Treatment

[d] Inner Diameter

(mm)

[D] Outer Diameter

(mm)

Bearing No.

Type

[A] Distance

(mm)

[B] Thread Length

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
[Steel] Steel
Black Oxide
8.2
16
6201
Type W
20
55
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
6.87 €
( 8.18 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Kontury i specyfikacja

Specifications/Overview

[ ! ] Ensure that load applied to the idler does not exceed max allowable load.
[ ! ] This idler pin is not designed for applications that have impact load or reversing operation.
Numer części został potwierdzony